ROTA NCM 1000
Hybridní sklíčidlo s automatickým středěním obrobků
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridní sklíčidla
- Automatické středění obrobku
- Upínací rozsah magnetu: 250 - 1000 mm
- Středicí síla: 30 kN
- Výška sklíčidla: 170 mm
- Vlastní hmotnost: 700 kg
Technické údaje
| Maximální středicí síla [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 250.0 |
| Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 1000.0 |
| Výška [mm] | 170.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 700.0 |