arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCM 2000 Podobné zobrazení

ROTA NCM 2000

Hybridní sklíčidlo s automatickým středěním obrobků
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Hybridní sklíčidla
  • Automatické středění obrobku
Technické údaje:
  • Upínací rozsah magnetu: 500 - 2000 mm
  • Středicí síla: 50 kN
  • Výška sklíčidla: 190 mm
  • Vlastní hmotnost: 1500 kg
Maximální středicí síla [kN] 50.0
Min. upínací rozsah magnetu [mm] 500.0
Max. upínací rozsah magnetu [mm] 2000.0
Výška [mm] 190.0
Vlastní hmotnost [kg] 1500.0