arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCM 630 Podobné zobrazení

ROTA NCM 630

Hybridní sklíčidlo s automatickým středěním obrobků
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Hybridní sklíčidla
  • Automatické středění obrobku
Technické údaje:
  • Upínací rozsah magnetu: 200 - 630 mm
  • Středicí síla: 20 kN
  • Výška sklíčidla: 120 mm
  • Vlastní hmotnost: 210 kg
Maximální středicí síla [kN] 20.0
Min. upínací rozsah magnetu [mm] 200.0
Max. upínací rozsah magnetu [mm] 630.0
Výška [mm] 120.0
Vlastní hmotnost [kg] 210.0