WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ ISOG
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207637
WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
- Uchopovací průměr: 15 mm
- Délka: 55.5 mm
Technické údaje
Řada | Bajonet WZS GZB-S |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
Upínací průměr D1 | 15 mm |
Vlastní hmotnost | 0.1 |
L2 | 43.0 |
L3 | 3.0 |
Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání