WZS GZB-S Ø32 Ø16 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207699
WZS GZB-S Ø32 Ø16 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Upínací průměr: 16 mm
- Délka: 60.5 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řady | Obrys WZS GZB-S 25° |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 37 |
D4 [mm] | 20 |
L10 [mm] | 19 |
Hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání