arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS ISOG SK 50 Ø12x80 Podobné zobrazení

WZS ISOG SK 50 Ø12x80

Hydraulický upínač nástrojů s přímým přívodem

ID 206626

WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Upínač nástrojů pro broušení
  • WZS ISOG
  • Hydraulický upínač nástrojů s přímým přívodem
  • Rozhraní upínače nástrojů: podobné SK 50
  • Upínací průměr D1: 12 mm
  • Projekční délka L1: 80 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technologie Hydraulický upínač nástrojů s přímým přívodem
Řada WZS ISOG
Rozhraní upínače nástrojů podobné SK 50
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D4 [mm] 21.5
L2 [mm] 54.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 25.6
L8 [mm] 53.0
X [mm] 26.0
G M8x1
Vlastní hmotnost [kg] 2.9

Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů podobné SK 50
Pro přímé upínání

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h7

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání