WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
ID 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, Upínač nástrojů pro broušení
- WZS SAACKE
- Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 22 mm
- Projekční délka L1: 140 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou |
|---|---|
| Řada | WZS SAACKE |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací průměr D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 180.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| L5 [mm] | 118.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů SAACKE Ø 80 mm
Elektricky spouštěné upínání
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.