arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS VOLLMER Ø32x90 Podobné zobrazení

WZS VOLLMER Ø32x90

Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou

ID 20063191

WZS VOLLMER Ø32x90, Upínač nástrojů pro broušení
  • WZS VOLLMER
  • Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
  • Upínací průměr D1: 32 mm
  • Projekční délka L1: 90 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technologie Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
Řada WZS VOLLMER
Upínací průměr D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 56.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 42.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.4

Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů Ø 105 mm
Elektricky spouštěné upínání

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h7

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.