arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZA-ST 25-1 類似のイラスト

SZA-ST 25-1

バークランプ用ハード クロージョー

ID 175102

SZA-ST 25-1, バークランプ用ハード クロージョー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 17 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ バークランプ用ハード クロージョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 35.0
高さ H [mm] 45.0
長さ L [mm] 93.3
クランプ深さ T [mm] 35.0
穴間隔 b [mm] 22.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.8