arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZA-ST 40-1 Podobné zobrazení

SZA-ST 40-1

Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

ID 175105

SZA-ST 40-1, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
Ozubení 3/32" x 90°
Šířka drážky N [mm] 25.5
Šířka B [mm] 60.0
Výška H [mm] 55.0
Délka L [mm] 169.1
Upínací hloubka T [mm] 45.0
Rozestup otvorů b [mm] 35.0
Šrouby M20
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 8.0