arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZI 25-17

SZI 25-17

Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

ID 123180

SZI 25-17, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 35.0
高さ H [mm] 55.0
長さ L [mm] 95.1
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 22.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.9