arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZIJ 30-10 Similar a la imagen

SZIJ 30-10

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

N.º de identificação 179124

SZIJ 30-10, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 18.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 65.0
Length L [mm] 100.5
Clamping depth T [mm] 25.0
Thread workpiece stop G M8
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M14
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 4.6