SZAU 400/4
汎用クロージョー
ID 1457357
SZAU 400/4, 汎用クロージョー
特長:
特長:
- セレーション: 3/32" x 90°
- 溝幅: 25.5 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 4 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| 製品グループ | 汎用クロージョー |
|---|---|
| セレーション | 3/32" x 90° |
| スロット幅 N [mm] | 25.5 |
| 幅 B [mm] | 60.0 |
| 高さ H [mm] | 75.0 |
| 長さ L [mm] | 114.5 |
| クランプ深さ T [mm] | 33.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 b [mm] | 60.0 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 8.16 |