arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SFA 125 Podobné zobrazení

SFA 125

Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 153099

SFA 125, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Šířka dráhy: 5 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 14.0
标签宽度 S [mm] 5.0
宽度 B [mm] 20.0
高度 H [mm] 30.0
长度 L [mm] 55.0
孔距 a [mm] 17.5
孔距 b [mm] 20.0
螺钉 M6
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 0.6