arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP-WB 630/1 Podobné zobrazení

SP-WB 630/1

Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 1548227

SP-WB 630/1, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 30 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení 3/32" x 90°
Šířka drážky N [mm] 30.0
Šířka B [mm] 75.0
Výška H [mm] 90.0
Délka L [mm] 240.0
Rozestup otvorů a [mm] 133.0
Rozestup otvorů b [mm] 65.0
Šrouby M24
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 10.7