arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
JBM-STA 160 Podobné zobrazení

JBM-STA 160

Zoubkované tyče z hliníku

ID 114533

JBM-STA 160, Zoubkované tyče z hliníku

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 16 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Groupe de produit Barres de mors en aluminium
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 16.0
Largeur B [mm] 40.0
Hauteur H [mm] 80.0
Longueur L [mm] 420.0
Matériau Aluminium
m/pièce [kg] 3.7