arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 14-2 Podobné zobrazení

PT 14-2

Výkyvné čelisti nosných čelistí

ID 160007

PT 14-2, Výkyvné čelisti nosných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Groupe de produit Mors palonnés Mors supports
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 40.0
Longueur L [mm] 69.5
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous a [mm] 17.0
Entre-axe des trous b [mm] 30.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/pièce [kg] 0.68