PT 21-4
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 160005
PT 21-4, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 75.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing a [mm] | 16.0 |
| Hole spacing b [mm] | 34.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.2 |