arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 25-2 Podobné zobrazení

PT 25-2

Výkyvné čelisti nosných čelistí

ID 191105

PT 25-2, Výkyvné čelisti nosných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Gruppo prodotti Griffe base a pendolo
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 65.0
Lunghezza L [mm] 110.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori a [mm] 27.0
Spaziatura dei fori b [mm] 48.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/pezzo [kg] 2.86