PT-S 400-1
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 191524
PT-S 400-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Productgroep | Steunklemmen slingerblokken |
|---|---|
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Breedte B [mm] | 32.0 |
| Lengte L [mm] | 125.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/stuk [kg] | 2.2 |