NSE mini 90-V1
Upínací moduly
ID 435105
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø90 x 20 mm
- Axiální přítlak: 500 N
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 1500 N
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Hmotnost: 1 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 90 |
---|---|
Axiální přítlak [N] | 500 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] | 1500 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Hmotnost [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů