arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz Podobné zobrazení

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1472405

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Řídící jednotka 400 V/50 Hz
  • Pro magnetizaci nebo demagnetizaci magnetických sklíčidel MGT.
  • Vhodné pro: MGT-IC Ø600
Technické údaje:
  • Rozměry: 600 x 400 x 200 mm
  • Počet kanálů: 1
  • Třída ochrany IP : 20
  • Napětí: 400 V
  • Frekvence: 50 Hz
  • Vlastní hmotnost: 20 kg
Width [mm] 400.0
Mains voltage [V] 400.0
Frequency [Hz] 50.0
Number of channels 1.0
Weight [kg] 20.0