arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KEH-MGT plus 03 460V/60Hz Podobné zobrazení

KEH-MGT plus 03 460V/60Hz

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1472409

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Unidad de control 460 V/60 Hz
  • Para magnetizar o desmagnetizar mesas magnéticas MGT.
  • Indicado para: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 600 x 400 x 200 mm
  • Número de canales: 3
  • Clase de protección IP: 20
  • Voltaje: 460 V
  • Frecuencia: 60 Hz
  • Peso: 20 kg
Ancho [mm] 400.0
Voltaje principal [V] 460.0
Frecuencia [Hz] 60.0
Número de canales 3.0
Peso [kg] 20.0