AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
ID 23005018
AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M8
- Comprimento de projeção: 76 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technické údaje
| テクノロジー | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
|---|---|
| シリーズ | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| 締め付けボルト G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 23.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用
振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。