arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Co-act EGP-C 64-N-N-URID Podobné zobrazení

Co-act EGP-C 64-N-N-URID

Kolaborativní chapadlo pro malé díly

ID 1436401

Kolaborativní chapadlo pro malé díly Co-act EGP-C, Velikost: 64, elektrické, Vhodný robot: UR 3/5/10/16 (pouze e-Series), Příruba robota: Standardní příruba

  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Min. uchopovací síla: 65 N
  • Max. uchopovací síla: 230 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 2 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Vhodný robot UR 3/5/10/16 (pouze e-Series)
Příruba robota Standardní příruba
Integrované snímače Ano, dvojité indukční
Délka X [mm] 125.5
Šířka Y [mm] 86.4
Výška Z [mm] 149.2
Zdvih na čelist [mm] 10.0
Min. uchopovací síla [N] 65.0
Max. uchopovací síla [N] 230.0
Min. síla na čelist [N] 32.5
Max. síla na čelist [N] 115.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.15
Max. přípustná délka prstu [mm] 80.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.24
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Doba zavření [s] 0.49
Doba otevření [s] 0.49
Vlastní hmotnost [kg] 1.11
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 30
Konektor kabelu / koncovka kabelu M8
Délka kabelu [mm] 90.0
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 0.15
Max. proud [A] 2.0
Řídicí elektronika integrované
Počet digitálních vstupů 2.0
Počet digitálních výstupů 2.0
Max. moment Mx [Nm] 3.5
Max. moment My [Nm] 6.0
Max. moment Mz [Nm] 9.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 250.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet uchopovací síly vyvinuté na každou čelist chapadla ve vzdálenosti P (viz obrázek). Více informací naleznete v podrobném popisu funkcí.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku Další informace naleznete v montážním a provozním návodu

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál těla
Polyamid se přísadou ze skleněných vláken

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
viz návod k montáži a použití

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Sada příslušenství s přírubou adaptéru, montážním materiálem a šestihranným klíčem, montážní a provozní příručka s prohlášením o shodě a zabudování, bezpečnostní informace