arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGP 25-N-N-B Podobné zobrazení

EGP 25-N-N-B

Chapadlo pro malé díly

ID 310900

Chapadlo pro malé díly EGP, Velikost: 25, elektrické, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Min. uchopovací síla: 20 N
  • Max. uchopovací síla: 40 N
  • Doba otevření: 0.09 s
  • Doba zavření: 0.09 s
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 1 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 3.0
Min. uchopovací síla [N] 20.0
Max. uchopovací síla [N] 40.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.2
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.02
Opakovatelná přesnost (uchopování) [mm] 0.02
Doba zavření [s] 0.09
Doba otevření [s] 0.09
Vlastní hmotnost [kg] 0.11
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 30
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Hlukové emise [dB(A)] < 70
Délka X [mm] 26.5
Šířka Y [mm] 18.0
Výška Z [mm] 72.7
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 0.14
Max. proud [A] 1.0
Řídicí elektronika integrované
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 2.0
Max. moment Mx [Nm] 0.5
Max. moment My [Nm] 0.42
Max. moment Mz [Nm] 1.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 70.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost (uchopování)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy při 100 po sobě jdoucích pohybů zavření a otevření na tuhém obrobku nebo pevném dorazu za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy z obou směrů za konstantních podmínek.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.