arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LEG 400-1-15-2-10X3-B Podobné zobrazení

LEG 400-1-15-2-10X3-B

Chapadlo s dlouhým zdvihem

ID 308040

Chapadlo s dlouhým zdvihem LEG, Velikost: 400, elektrické, Synchronní verze

  • Zdvih na čelist: 101 mm
  • Min. uchopovací síla: 300 N
  • Max. uchopovací síla: 1050 N
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 101.0
Min. uchopovací síla [N] 300.0
Max. uchopovací síla [N] 1050.0
Doba zavření [s] 0.55
Doba otevření [s] 0.55
Max. přípustná rychlost (polohování) [mm/s] 276.0
Max. přípustná rychlost (uchopování) [mm/s] 10.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 5.25
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. přípustná délka prstu [mm] 600.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 10.0
Požadovaný točivý moment motoru [Nm] 1.0
Max. rychlost pohonu [1/min] 4000.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.4
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 20
Hlukové emise [dB(A)] < 70
Délka X [mm] 400.0
Šířka Y [mm] 112.0
Výška Z [mm] 107.5
Max. moment Mx [Nm] 75.0
Max. moment My [Nm] 242.0
Max. moment Mz [Nm] 149.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 1170.0
Motory nejsou v základní variantě součástí nákupní ceny. Zeptejte se nás na podrobnosti ohledně integrování vašeho typu motoru.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
měřeno od povrchu šroubu na základní čelisti ve směru hlavní osy. Nedodržení max. přípustné délky prstů povede ke zvýšenému opotřebení.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Při uchopování se musí přizpůsobit rychlost podle popisu v provozní příručce tak, aby se mohly zvýšit doby zavření a otevření. Uvedené doby jsou pouze doby pohybu základní čelisti při max. rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení a při dodržení maximálních přípustných hmotností na každý prst.

Krouticí moment motoru
Požadovaný točivý moment motoru může být trvale uplatněn za účelem dosažení maximální uchopovací síly.

Princip fungování
Pohon vřetena

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
elektricky, prostřednictvím adaptabilního servomotoru

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středícím pouzdrem a centrovacími kolíky, montážní a provozní příručkou s prohlášením o založení.
V závislosti na variantě vyžaduje provoz chapadla motorovou přídavnou sadu, servomotor a vhodný ovladač. Ty nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.