arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WSG 032-068-P Podobné zobrazení

WSG 032-068-P

Univerzální chapadlo

ID 306132

Univerzální chapadlo WSG, Velikost: 32, elektrické, Komunikační rozhraní: EtherNet TCP/IP, PROFINET

  • Zdvih na čelist: 34 mm
  • Min. uchopovací síla: 5 N
  • Max. uchopovací síla: 50 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 1.6 A
  • Max. okolní teplota: 50 °C
Zdvih na čelist [mm] 34.0
Min. uchopovací síla [N] 5.0
Max. uchopovací síla [N] 50.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.175
Max. přípustná délka prstu [mm] 120.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.1
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.03
Max. rychlost [mm/s] 400.0
Max. zrychlení [mm/s²] 5000.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.55
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 50.0
Třída ochrany IP 40
Délka X [mm] 118.0
Šířka Y [mm] 32.0
Výška Z [mm] 60.5
Jmenovitý proud [A] 0.75
Max. proud [A] 1.6
Řídicí elektronika integrované
Komunikační rozhraní EtherNet TCP/IP, PROFINET
Parametrizační rozhraní EtherNet TCP/IP
Max. moment Mx [Nm] 2.0
Max. moment My [Nm] 2.0
Max. moment Mz [Nm] 1.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 50.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu základních čelistí nebo prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Princip fungování
Lineární vedení řemenovým pohonem

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
DVD s příručkou k montáži a provozu a s prohlášením o zapracování. WSG 25 se dodává s hybridním kabelem přenášejícím napájení a komunikaci. Napájení je připojeno přes holé vodiče, komunikace přes konektory RJ45. WSG 32 a 50 zahrnují zabudovanou paměťovou kartu a programovací kabel s konektorem RJ45.
Napájecí kabel je nutné pro napájecí napětí zajišťující provoz uchopovačů velikosti 32 a 50. Tento není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.