AKO EGK25/ISO31.5
Balíček pro připojení robotu
ID 1524689
Adaptér, Vhodné pro: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Technické údaje
Produktová skupina | Balíček pro připojení robotu |
---|---|
Výška H [mm] | 11 |
Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Vhodné pro | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200