AKO EGK25/ISO40
Balíček pro připojení robotu
ID 1524690
Adaptér, Vhodné pro: ABB IRB1300
Technické údaje
Produktová skupina | Balíček pro připojení robotu |
---|---|
Výška H [mm] | 11 |
Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 [mm] | 40 |
Vhodné pro | ABB IRB1300 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
IRB1300