AKO EGK25/ISO50
Balíček pro připojení robotu
ID 1524715
Adaptér, Vhodné pro: UR 3/5/10/16 (jen e-series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP
Technické údaje
Produktová skupina | Balíček pro připojení robotu |
---|---|
Výška H [mm] | 11 |
Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 [mm] | 50 |
Vhodné pro | UR 3/5/10/16 (jen e-series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |