BSWS-BR 125
Automatický rychlovýměnný systém čelistí
ID 1555937
Základna systému pro rychlou výměnu čelistí BSWS-R-PGZN-plus, Velikost: 125
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.22 |
|---|---|
| Počet podle ident. čísla | 1.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Max. přípustný moment zatížení My [Nm] | 225.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 2815.0 |
| Max. přípustná síla Fz [N] | 2500.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Diagram zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Diagram zatížení
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Síla na čelist
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Spouštění
Automatický
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základnu systému rychlé výměny čelistí BSWS-BR (1 kus na Id. č.), adaptéry rychlé výměny čelistí BSWS-AR (2 kusy na Id. č.) a úložnou stanici BSWS-SR (1 kus na Id. č.) je nutné objednat samostatně.