KST-M12-W
Zástrčky/zdířky a nastavitelná pouzdra
ID 300061
Kabelový konektor, Velikost připojení: M12, Úhlová zástrčka
- Počet vodičů: 4
- Max. proud: 0.5 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Úhlová zástrčka |
---|---|
Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Počet vodičů | 4 |
Průřez vodiče [mm²] | 0.75 |
Max. proud vodičem [A] | 0.5 |
Max. proud [A] | 0.5 |
Kabelový konektor | ano |