arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UZB 40 Podobné zobrazení

UZB 40

Univerzální mezičelist

ID 300040

Univerzální mezičelist UZB, Velikost: 40, Rozhraní prstu: PGN-plus 40

  • Rozteč: 1 mm
  • Max. seřizovací pojezd: 20 mm
最大調整移動量 [mm] 20
グリッド寸法 [mm] 1.0
重量 [g] 40.0
最大許容ローディングトルク [Nm] 4.5
最大許容荷重 Fx [N] 130.0
UZB-S 汎用中間ジョーのスライダーは、個別部品としてサイズ 80 からご用意しています。小さいサイズでは、スライダーを取り外すことはできません。