arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSM-R 20-E-180 Podobné zobrazení

GSM-R 20-E-180

ID 303848

Otočný uchopovací modul s radiálním chapadlem GSM-R, Velikost: 20, pneumatický, Tlumení koncové polohy: Elastomer

  • Úhel otevření: 90 °
  • Úhel rotace: 180 °
  • Zavírací moment: 1.8 Nm
  • Nastavitelnost koncové polohy: 180 °
  • Krouticí moment: 0.3 Nm
Nastavitelnost koncové polohy [°] 180.0
Úhel otevření na čelist [°] 90.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 3.5
Zavírací moment [Nm] 1.8
Krouticí moment [Nm] 0.3
Úhel rotace [°] 180
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.28
Spotřeba vzduchu při uchopování [cm³] 15.49
Spotřeba vzduchu při rotaci [cm³] 15.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.49
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Tlumení rotace Elastomer
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Min. provozní tlak pro uchopování [bar] 2.0
min. provozní tlak pro rotaci [bar] 4.0
Doba zavření [s] 0.1
Doba otevření [s] 0.12
Doba otáčení při středním zatížení** [s] 0.22
Max. přípustná délka prstu [mm] 40.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.07
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost uchopování [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost rotace [°] 0.1
Max. moment Mx [Nm] 2.5
Max. moment Mz [Nm] 1.7
Max. axiální síla Fz max. [N] 45.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Doby zavření, otevření a otáčení
Časy otevření a zavření jsou doby pohybu výhradně základních čelistí, bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy otáčení jsou čistým časem pohybu dílů, který se otáčí. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Středově upevněné břemeno
představuje typickou zátěž. Je definována jako polovina maximálního možného momentu setrvačné síly, při kterém lze bez omezení, odskakování nebo nárazu otáčet středicím břemenem při vertikální ose otáčení.

Princip fungování
dvojčinný, řízená kinematika

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, šrouby pro postranní připevnění, ocelové kuličky pro nastavení úhlu natáčení, příručka instalace a provozu s prohlášení o založení

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P