LGR 40-AS
ID 312979
Alternativní produkty:
- Úhel otevření: 90 °
- Zavírací moment: 13.8 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 831.0 |
|---|---|
| Úhel otevření na čelist [°] | 90.0 |
| Úhel rozpětí na čelist až [°] | 4.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 13.8 |
| Zavírací moment u pružiny [Nm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.27 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 1.055 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 24.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.21 |
| Doba otevření [s] | 0.31 |
| Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] | 0.49 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 80.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.22 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Max. moment Mx [Nm] | 8.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 6.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 130.0 |
Max. belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Sluitingskoppelcurve**
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Max. belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Sluitingskoppelcurve**
- Osa X:
- Openingshoek
- Osa Y:
- Sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Levering
Centreerelementen, montage, en gebruiksaanwijzing met verklaring van de fabrikant.