Pokud chcete urychlit výrobu, automatizaci nelze obejít. Inovativní řešení na míru jsou základem zdravé výroby v produktivních a ekonomicky úspěšných společnostech. Na mezinárodním veletrhu AMB, který je zaměřen na obrábění kovů, představíme širokou škálu možností automatizace, které zefektivňují výrobní procesy a připravují podniky pro budoucnost.
Automatizace je klíčem k produktivní a nákladově efektivní výrobě navzdory nedostatku kvalifikovaných pracovníků a tlaku na náklady. Rozumná automatizace však nezačíná jen u strojů. Pro plné využití potenciálu produktivity stroje je nezbytné zajistit spolehlivost a rychlost při nakládání a vykládání. Jako specialisté na upínání nástrojů a obrobků, uchopovací a automatizační techniku nabízíme jak komplexní portfolio komponentů, které jsou ve strojích potřebné pro automatizovanou výrobu, tak vše, co souvisí s automatickým nakládáním a vykládáním.
Těšíme se na osobní setkání s vámi!
V závislosti na vašich individuálních požadavcích na obrobek, velikost dávky, výrobní proces a stroj existuje řada možností, jak zavést automatické nakládání stroje. Podporujeme vás od samého začátku a dbáme na to, abyste rozuměli systému péče o stroje Machine Tending 101 a abyste jej mohli co nejlépe využívat. Na základě našich dlouholetých zkušeností s vámi společně najdeme ten správný typ automatizace pro váš proces, který zvýší produktivitu vašeho obráběcího stroje s ohledem na udržitelnost a budoucnost.
Na názorných příkladech si vyzkoušejte možnosti, které nabízí automatizovaná manipulace s obrobky pomocí systémů chapadel a os. Úspěšná řada mechatronických chapadel EGU například nabízí ideální možnosti, pokud jde o flexibilní manipulaci s širokou škálou obrobků. Pro veletrh AMB rozšiřujeme naše portfolio o tříprsté chapadlo speciálně pro kulaté obrobky.
Společnost SCHUNK nabízí ve svém portfoliu také ruční, automatická a inteligentní upínací řešení pro téměř všechny aplikace upínání obrobků. Stávající portfolio produktů je neustále optimalizováno a rozšiřováno. Seznamte se na veletrhu s rozmanitými možnostmi a oblastmi použití techniky upínání obrobků SCHUNK v systémech MAGNOS, TANDEM, KONTEC nebo VERO-S
a vyzkoušejte si nejnovější produkty, jako je nové ROTA-M flex 2+2 , pružné čtyřčelisťové kompenzační sklíčidlo, které je nyní až o 40 % lehčí.
在 AMB 展会上,体验如何分析和优化工艺流程 iTENDO² 探索新的 iTENDO² 智能刀柄的适用场景,无需接口,将智能实时传感器系统直接置入机床内。我们关注您的应用情况,通过密切合作为您找到最合适的刀具夹持系统。您也可以了解我们的专业解决方案和 easyToolholder 刀柄配置器,该工具专用于标准解决方案无法满足的情况。
标准组件并不总能解决所有问题。为此,我们提供 SCHUNK 系统工程服务:从简单适配到重新开发复杂的个性化夹持或自动化解决方案,一切皆有可能。除了与我们的客户服务团队专人沟通,我们的数字化工具还能够为个性化配置提供支持: easyJAW (卡爪) easyToolholder (刀柄)、FGR(机械手手指)、ELG 和 PLG 以及线性模块配置器。使用这些配置器,几次点选后即可获得专用解决方案,既节省时间,又可以降低实施成本。
21.11. 10:26