arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Efektivita se snoubí s přesností: Vaše upínací a automatizační řešení pro každý výrobní proces

Jak vypadá budoucnost výroby? Naše odpověď: flexibilní, přesná, automatizovaná. Navštivte nás na veletrhu EMO Hannover 2025 a zjistěte, jak naše inovativní upínací zařízení a globální technické odborné znalosti mohou zefektivnit vaše procesy a zajistit jim budoucnost.

Nabízíme dokonalé řešení, ať už jde o bezpečné upínání složitých obrobků, efektivní nakládání strojů nebo automatizaci orientovanou na budoucnost. Naši odborníci jsou připraveni představit vám novinky letošního roku: inteligentní, elektricky ovládané upínací systémy a řešení napájená z baterií. Nastavte nové standardy v kovoobrábění - s námi!

Těšíme se na vás osobně v hale 3 na stánku I26.

Přejít na objednávku vstupenky

Upínání obrobku

Kromě našich inovativních automatizačních řešení nabízíme komplexní portfolio pro upínání obrobků ve stroji s krátkými časy seřízení. Naše nová upínací řešení jsou ideální pro obrábění složitých obrobků nebo malých sérií a pomohou vám optimalizovat vaše procesy. Zaujalo vás to? Více informací se dozvíte na stánku!

ROTA THW3 2+2 4-čelisťové silové upínací pouzdro

Společnost SCHUNK se také opírá o flexibilitu sklíčidel. Nové silové sklíčidlo ROTA THW3 2+2 umožňuje středově kompenzované upínání obrobků pro různé geometrie. Díky patentovanému těsnění, permanentnímu mazání a systému rychlé výměny čelistí v sobě spojuje nízké nároky na údržbu, krátké časy seřízení a vysokou upínací sílu.

Středící upínač KSC-5X

KONTEC KSC-5X rozšiřuje pětiosé upínače SCHUNK o centrický upínač pro náročné obráběcí operace. Vyšší základní čelisti a jedinečný výběr systémových a nástavbových čelistí umožňují upínání složitých obrobků při obrábění na pětiosých obráběcích centrech. Díky systému rychlé výměny vřetena a integrovanému rozhraní nulového bodu nabízí rychlé přizpůsobení a bezproblémovou integraci do modulárního systému upínací techniky SCHUNK.

Upínání nástrojů

SCHUNK nabízí nejlepší řešení pro každý problém s upínáním nástrojů. Naše portfolio sahá od mechanických upínačů nástrojů, tepelně smrštitelných upínačů a přesných upínačů s nízkými vibracemi až po inovativní polygonální upínací techniku TRIBOS a hydraulickou rozpínací techniku TENDO. Objevte naše nové produkty hned teď!

TRIBOS Mini HSK EZ15

SCHUNK rozšiřuje své portfolio TRIBOS Mini a nastavuje nové standardy v oblasti mikroobrábění. Nový TRIBOS Mini HSK EZ15 vyniká optimálním poměrem mezi upínací částí a kuželem, což umožňuje využít plný výkon moderních mikrostrojů. Díky rotačně symetrické konstrukci zaručuje nejlepší kvalitu povrchu i při vysokých rychlostech. Minimální rušivý obrys umožňuje maximální flexibilitu při pětiosém obrábění.

Výkonnostní redukční pouzdro

Redukční pouzdra SCHUNK umožňují upínání stopek několika různých průměrů jen s jedním upínačem nástrojů. Nové výkonnostní redukční pouzdro lze použít v systémech upínání nástrojů TENDO od společnosti SCHUNK a ve všech na trhu dostupných hydraulických rozpínacích upínačích nástrojů a silových sklíčidlech. Díky ochraně proti vytažení, technologii CoolFlow a mechanismu aktivního upínání prodlužuje životnost nástroje, snižuje možnost zlomení frézy a zvyšuje rozměrovou přesnost. Ideální pro strategie dynamického frézování a náročné obrobky, zejména v letectví a strojírenství.

Spolupráce při hledání dokonalého řešení

Někdy potřebujete více než jednu standardní součást. Od toho tu máme SCHUNK Engineering : Od jednoduchého přizpůsobení až po složitá individuální upínací nebo automatizační řešení, která je třeba vyvinout od základu, všechno je možné. Rozumíme vašim procesům a poskytujeme vám podporu přesně tam, kde ji potřebujete. Kromě rozsáhlého a vysoce kvalitního portfolia komponent nabízí SCHUNK osvědčený inženýrský proces, který byl po desetiletí optimalizován pro vývoj nejrůznějších řešení na míru.

Osvědčený inženýrský proces

Tento proces je založen na hlubokých odborných znalostech, technické dokonalosti, rychlé realizaci a globální dostupnosti v oblasti řízení projektů, návrhu, výroby, montáže a poprodejního servisu.

Jdeme nad rámec standardního přístupu

Ať už se jedná o e-mobilitu nebo vědu o živé přírodě - SCHUNK představuje mezioborové inženýrství na nejvyšší úrovni. Díky desítkám let zkušeností, preciznosti a průkopnickému duchu zvládáme vaše individuální výzvy a vyvíjíme řešení, která jdou daleko za hranice standardního přístupu. Přesně tak, jak potřebujete.

Řízení procesů na základě dat v reálném čase

S nárůstem automatizace a digitalizace obráběcích strojů se pozornost stále více přesouvá na elektrifikaci a na monitorování procesů. Elektrické a na senzorech založené upínací systémy od společnosti SCHUNK umožňují sledovat procesně relevantní stav upínacích zařízení a obrobků nebo vibrační chování nástrojů v reálném čase. Díky tomu nabízejí nejen vyšší bezpečnost a kompletní transparentnost, ale také jednoduchou integraci do stávajících řídicích systémů strojů, což je důležitý základ pro výrobu budoucnosti. Absolutním vrcholem na EMO jsou bateriově ovládaná upínací zařízení, která lze integrovat bezdrátově, rádiově, prostřednictvím řešení od poskytovatelů běžných měřicích systémů nebo bezdrátově pomocí IO-Link. Přesvědčte se sami při živé ukázce výhod těchto technologií.

Formování výroby zítřka pomocí nejmodernějších výrobních zařízení

"Jako technologický průkopník rozhodně prosazujeme transformaci výroby směrem k digitalizovaným, udržitelným a vysoce efektivním procesům. Elektrické a senzorové upínací systémy jsou důležitými součástmi s ohledem na plné využití potenciálu automatizace a síťového propojení. Na veletrhu EMO 2025 představíme, jak SCHUNK utváří výrobu budoucnosti s průkopnickým duchem a strategickou prozíravostí - vždy s jasným zaměřením na úspěch našich zákazníků." - Markus Kleiner, generální ředitel společnosti H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG