arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obsah bude brzy k dispozici

SPS 2024 – Těšíme se na setkání s vámi!

Na vrcholné akci automatizačního průmyslu představíme naše nové produkty i sofistikovaná průmyslová řešení.
Navštivte nás v hale 3A | stánek 3A-111 od 12. do 14. září 2024. Vstup je pro vás zdarma.

Automatizace na míru pro maximální efektivitu

Každý podnik, který chce zvýšit efektivitu své výroby, spoléhá na automatizaci. Na veletrhu SPS 2024 předvedeme, jak naše řešení pomáhají firmám zvýšit produktivitu a udržet si tak připravenost pro budoucnost. Zaměřuje se především na budoucí témata e-mobility, mechatroniky a umělé inteligence, protože nabízejí obrovský potenciál pro udržitelnou a efektivní výrobu. S inovativními produkty, jako je naše chapadlo pro baterie RCG pro e-mobilitu, naše nové elektronické středové chapadlo EZU a naše 2D uchopovací sada s podporou umělé inteligence, představujeme efektivní a flexibilní řešení uchopování.

V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků a rostoucích nákladů je automatizace klíčem k úspěchu. Jako specialista na upínání nástrojů a obrobků, upínací a automatizační techniku, nabízíme také inženýrská řešení na míru, která individuálně optimalizují celý výrobní proces. Ať už při nakládání strojů, nebo ve speciálních aplikacích, jako je e-mobilita, zajišťujeme větší flexibilitu, přesnost a spolehlivost vaší výroby. Pojďme společně utvářet budoucnost automatizace!

Navštivte nás v hale 3A | stánek 3A-111.

Těšíme se na osobní setkání s vámi!

Elektromobilita SCHUNK: Hnací síla vaší proměny

Automobilový průmysl čelí zásadnímu převratu – přechodu od tradičních spalovacích motorů k e-mobilitě. SCHUNK je vaším partnerem pro e-mobilitu a nabízí optimální koncepty a řešení pro výrobu, manipulaci a montáž bateriových technologií a systémů elektrických pohonů. Díky inovativním manipulačním technologiím pro vlásenkové statory, hřídele a rotory, stejně tak díky pokročilým metodám pro konečnou montáž, společnost SCHUNK významně přispívá k plné automatizaci elektrického pohonu. Tyto technologie a metody umožňují hladký přechod k e-mobilitě a aktivně podporují dynamiku inovací.

Klíčový vizuál - nakládání stroje

Chapadla pro baterie

Vrcholem veletrhu v Hannoveru je nové chapadlo pro kulaté bateriové články RCG pro pružné manipulování s bateriovými články. Běžná paralelní chapadla s pohyblivými prsty se potýkají s problémem, pokud jde o uchopení, manipulaci a pevné umístění kulatých bateriových článků během jejich přesouvání a seskupování do větších článků.

Chapadlo pro kulaté články RCG od společnosti SCHUNK tento problém řeší! RCG nabízí maximální přesnost s minimálním dopadem na zařízení. RCG lze použít v různých řešeních pro vyzvedávání, umísťování, vyrovnávání a polohování kulatých bateriových článků.

SCHUNK - RCG

SCHUNK Engineering

Ne vždy je možné se vrátit ke standardnímu komponentu. Od toho tu máme SCHUNK Engineering: Od jednoduchého přizpůsobení až po složitá individuální upínací nebo automatizační řešení, která je třeba vyvinout od základu, všechno je možné. Kromě osobního rozhovoru s naším týmem zákaznického servisu poskytují naše digitální nástroje podporu pro individuální konfiguraci: easyJAW (upínací čelisti) easyToolholder (upínač nástrojů), FGR (prst chapadla), ELG a PLG, jakož i konfigurátor lineárních modulů. Naše osvědčené konfigurátory nabízejí speciální řešení jen několika kliknutími - šetří to čas a lze to realizovat s nízkými náklady.

Obsah bude brzy k dispozici

Mechatronická chapadla

Mechatronická chapadla nabízejí maximální flexibilitu díky mnoha volbám nastavení, jako je polohování, zdvih a síla. Díky jejich konstrukci s možností budoucího vývoje lze kdykoli integrovat nové softwarové funkce, což zajišťuje vysokou míru přizpůsobivosti. Chapadla SCHUNK lze snadno integrovat do stávajících robotických a řídicích systémů a umožňují rychlé uvedení do provozu. Jsou vhodná pro širokou škálu aplikací, od hromadné výroby až po menší série, a přispívají ke zvýšení efektivity. Pracují také bez stlačeného vzduchu, což je činí obzvláště energeticky účinnými a udržitelnými - ideální pro čisté a mobilní aplikace.

SCHUNK – EGU, manipulace s díly

Umělá inteligence

Na vidění založená Aplikační sada od společnosti SCHUNK se skládá z chapadla vybraného pro konkrétní aplikace, jako je EGU, kamerového systému a průmyslového počítače s předinstalovaným softwarem AI. Všechny komponenty v sadě jsou přesně vzájemně sladěny a jsou procesně spolehlivé. Společnost SCHUNK vyvinula inteligentní sadu pro rychlejší vstup do autonomní manipulace s nepozičně orientovanými objekty. K použití se nevyžadují žádné předchozí znalosti programování nebo zpracování obrazu. Osvobozuje tak kvalifikované pracovníky od opakujících se úkolů a vytváří zdravější a atraktivnější pracovní prostředí. To přesvědčilo i porotu soutěže o cenu za technologii. Cena HERMES AWARD byla předána během slavnostního zahájení veletrhu Hannover Messe.

2D uchopovací sada (2D Grasping Kit)

Otevřené otázky? Rádi vás podpoříme!