KSC grip 125-160
Základní upínací svěrák
ID 432463
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní centrické upínací svěráky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1514238
- S reverzibilními uchopovacími čelistmi
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 125 x 160 x 83 mm
- Šířka čelisti: 125 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 8.7 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Šířka čelisti [mm] | 125.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.7 |
Rozsah dodávky
Svěrák, reverzibilní zakusovací čelisti, návod k obsluze; bez momentového klíče