arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC2 40

KSC2 40

Upínání malých dílů

ID 432345

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • S reverzibilními čelistmi, s vybroušenými stupni
  • S reverzibilními čelistmi
Technické údaje:
  • Rozměry: 30 x 89 x 46 mm
  • Šířka čelisti: 40 mm
  • Max. upínací síla: 7 kN
  • Max. krouticí moment: 20 Nm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 40.0
Šířka čelisti [mm] 40.0
Max. upínací síla [kN] 7.0
Max. krouticí moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Svěrák včetně systémových čelistí a návodu k obsluze; bez spouštěcího klíče