KSF plus 100
Pružinové 2čelisťové silové svěráky
ID 405260
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Předpjaté standardní upínací silové bloky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1457382
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Standardní verze
- Rozměry: 100 x 100 x 106,5 mm
- Max. upínací síla: 10 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Max. provozní tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 10.0 |
| Max. tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 600.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze