ROTA NCX 165-53 A5-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800801
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 53 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Rozteč zubů: 2 mm
- Zdvih pístu: 13 mm
- Max. upínací síla: 50 kN
- Max. aktivační síla: 33 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Hmotnost: 12 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 5 |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Max. upínací síla [kN] | 50 |
Max. aktivační síla [kN] | 33 |
Zdvih/čelist [mm] | 3 |
Rozteč zubů [mm] | 2 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 13 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Vlastní hmotnost [kg] | 12 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %