ROTA NCX 260-81 A6-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800821
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Rozteč zubů: 3.4 mm
- Zdvih pístu: 21 mm
- Max. upínací síla: 128 kN
- Max. aktivační síla: 68 kN
- Max. RPM: 4500 1/min
- Hmotnost: 41 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 4500 |
Max. upínací síla [kN] | 128 |
Max. aktivační síla [kN] | 68 |
Zdvih/čelist [mm] | 5 |
Rozteč zubů [mm] | 3.4 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 21 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.37 |
Vlastní hmotnost [kg] | 41 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %