ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800833
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.3 mm
- Rozteč zubů: 4 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 88 kN
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 66 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 155.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 88.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.3 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.93 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 66.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %