ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800831
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.3 mm
- Rozteč zubů: 4 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 88 kN
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 73 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 88.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.3 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.99 |
| Peso [kg] | 73.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%