ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.
ID 800830
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.3 mm
- Rozteč zubů: 4 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 88 kN
- Max. RPM: 3500 1/min
- Hmotnost: 59 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 11 (Z300) |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 3500 |
Max. upínací síla [kN] | 155 |
Max. aktivační síla [kN] | 88 |
Zdvih/čelist [mm] | 6.3 |
Rozteč zubů [mm] | 4 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.82 |
Vlastní hmotnost [kg] | 59 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %