ROTA THW vario 215-62 A8-GBK
Řešení s použitím kleštiny nebo upínacího trnu
ID 800624
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Připraveno na rozpínací trn nebo kleštinový upínač
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.4 mm
- Rozteč zubů: 4.712 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 82 kN
- Max. aktivační síla: 46 kN
- Max. RPM: 5400 1/min
- Hmotnost: 31 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | Přímé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Max. upínací síla [kN] | 82 |
Max. aktivační síla [kN] | 46 |
Zdvih/čelist [mm] | 7.4 |
Rozteč zubů [mm] | 4.712 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 31 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %