arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MGT-IC Ø1000 Podobné zobrazení

MGT-IC Ø1000

MAGNOS pro soustružnické aplikace

ID 1311857

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Radiální pól
  • Typ magnetu: Dvojitý AlNiCo
  • S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
Technické údaje
  • Rozměry: Ø1000 x 142 mm
  • Počet pólů: 18 (T-drážka 10H8)
  • Max. přídržná síla: 160 N/cm²
  • Max. rychlost otáčení: 400 1/min
  • Min. upínací průměr: 250 mm
  • Max. upínací průměr: 1000 mm
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 720 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Počet kanálů: 3
  • Připojení: 7-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
ØAD [mm] 1000.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Max. clamping force [N/cm²] 160.0
Number of poles 18.0
Connection 7-PIN
Number of channels 3.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Max. rotational speed [1/min] 400.0
Weight [kg] 720.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions