arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGM-G3 125-16-33

SGM-G3 125-16-33

Castanhas centrais

ID 1474207

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha com grip central
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 16 x 33 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.45 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 16.0
Hauteur [mm] 33.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.45

Etendue de la livraison
Système de mors